chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
BI10U-Q14-AN6X2
Rendelési azonosító sz. 1608710
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
58,00 EUR
Tétel összesen
58,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI10U-Q14-AN6X2
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
52 x 30 x 14 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
10