chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI5U-Q08-AP6X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI5U-Q08-AP6X2
Rendelési azonosító sz. 1608901
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Cable color
Gray
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Zamak
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
5
Construction size
32 x 20 x 8 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
5
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI5U-Q08-AP6X2
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
79,00 EUR
Tétel összesen
79,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése