chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI10NF-EM30HE-AN6X2-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI10NF-EM30HE-AN6X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 1615005
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4301 (AISI 304)
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
60
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
10
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
160,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI10NF-EM30HE-AN6X2-H1141
Tétel összesen
160,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése