chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI3-Q06-AN6X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI3-Q06-AN6X2
Rendelési azonosító sz. 1620150
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PP
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
3
Construction size
27.8 x 17.3 x 6 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
3
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
86,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI3-Q06-AN6X2
Tétel összesen
86,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése