chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI40U-CP40-AP6X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
NI40U-CP40-AP6X2
Rendelési azonosító sz. 1623600
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Rectangular
Protection class
IP68
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Output function
PNP
Switching element function
NO contact
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Construction size
114 x 40 x 40 mm
Rated switching distance (mm)
40
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
40
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
106,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI40U-CP40-AP6X2
Tétel összesen
106,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése