chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI20-CK40-AN6X2-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
NI20-CK40-AN6X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 16253
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF20-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
20
Construction size
65 x 40 x 40 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
20
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
72,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI20-CK40-AN6X2-H1141
Tétel összesen
72,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése