chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI20U-TS12-AN6X2-V1131 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI20U-TS12-AN6X2-V1131
Rendelési azonosító sz. 1625822
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
20
Construction size
80 x 17 x 12 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
20
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
182,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI20U-TS12-AN6X2-V1131
Tétel összesen
182,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése