chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI100U-K90SR-VP4X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI100U-K90SR-VP4X2
Rendelési azonosító sz. 1625834
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
100
Construction size
130 x 75 x 60 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
100
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI100U-K90SR-VP4X2
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
358,00 EUR
Tétel összesen
358,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése