chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI50U-CP40-VN4X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI50U-CP40-VN4X2
Rendelési azonosító sz. 1625847
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
Complementary contact
Output function
NPN
Design
Rectangular
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
50
Construction size
114 x 40 x 40 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
50
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
158,00 EUR
Tétel összesen
158,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI50U-CP40-VN4X2
Ügyfélszolgálat felkeresése