chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
NI50U-QV40-AP6X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 1625853
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
62,00 EUR
Tétel összesen
62,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
50
Construction size
65 x 40 x 40 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
50
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI50U-QV40-AP6X2-H1141