chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI30U-CK40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS4 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI30U-CK40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS4
Rendelési azonosító sz. 1625893
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF20-V0
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
60
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
30
Construction size
65 x 40 x 40 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
30
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
240,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI30U-CK40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS4
Tétel összesen
240,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése