chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI75U-Q80WD-VP6X2-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI75U-Q80WD-VP6X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 1625920
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PPS-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
75
Construction size
102 x 83 x 40 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
75
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
289,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI75U-Q80WD-VP6X2-H1141
Tétel összesen
289,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése