chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI20U-CA40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS2.0 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI20U-CA40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS2.0
Rendelési azonosító sz. 1627297
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
GD-AlSi 12
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
20
Construction size
65 x 40 x 40 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
20
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
289,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI20U-CA40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS2.0
Tétel összesen
289,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése