chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI4-EM12WD-AP6/S929 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI4-EM12WD-AP6/S929
Rendelési azonosító sz. 1633111
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Ambient temperature min. (°C)
-60
Ambient temperature max. (°C)
60
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
4
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
4
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
191,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI4-EM12WD-AP6/S929
Tétel összesen
191,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése