chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI3U-S12-AP6X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI3U-S12-AP6X-H1141
Rendelési azonosító sz. 1634600
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Threaded barrel
Protection class
IP68
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Output function
PNP
Switching element function
NO contact
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Construction size
M12 x 1
Rated switching distance (mm)
3
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
3
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
67,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI3U-S12-AP6X-H1141
Tétel összesen
67,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése