chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI30U-EM30WD-AP6X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI30U-EM30WD-AP6X
Rendelési azonosító sz. 1634821
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Cable color
White
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
100
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
30
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
30
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
112,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI30U-EM30WD-AP6X
Tétel összesen
112,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése