chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI15U-EM18WD-AN6X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI15U-EM18WD-AN6X
Rendelési azonosító sz. 1634836
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Cable color
White
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
100
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
15
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
15
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI15U-EM18WD-AN6X
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
102,00 EUR
Tétel összesen
102,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése