chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI4U-EM12WD-VP6X-H1141/3GD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI4U-EM12WD-VP6X-H1141/3GD
Rendelési azonosító sz. 1635003
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
100
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
4
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
4
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
131,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI4U-EM12WD-VP6X-H1141/3GD
Tétel összesen
131,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése