chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI5U-EM18-AN6X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI5U-EM18-AN6X
Rendelési azonosító sz. 1635320
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4301 (AISI 304)
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
5
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
5
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
82,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI5U-EM18-AN6X
Tétel összesen
82,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése