chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI10U-S30-AP6X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI10U-S30-AP6X-H1141
Rendelési azonosító sz. 1636600
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
10
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
85,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI10U-S30-AP6X-H1141
Tétel összesen
85,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése