chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI8U-EM12-AN6X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI8U-EM12-AN6X
Rendelési azonosító sz. 1644320
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4301 (AISI 304)
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
8
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
8
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
77,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI8U-EM12-AN6X
Tétel összesen
77,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése