chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI10U-M18-IOL6X2-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI10U-M18-IOL6X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 1644875
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP/NPN
Design
Threaded barrel
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP/NPN
Rated switching distance (mm)
10
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
106,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI10U-M18-IOL6X2-H1141
Tétel összesen
106,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése