chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI12U-P18SK-AP6X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI12U-P18SK-AP6X
Rendelési azonosító sz. 1645700
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Plastic
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
12
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
12
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
81,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI12U-P18SK-AP6X
Tétel összesen
81,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése