chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI20U-MT30-AN6X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI20U-MT30-AN6X-H1141
Rendelési azonosító sz. 1646250
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO érintkező
Output function
NPN
Design
Menetes henger
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
20
Construction size
M30 x 1.5
Base unit
PCE
Special features
uprox+, 1. tényező, Ellenáll a mágneses mezőknek, PTFE bevonatú
EAN/UPC code
4047101135176
Gross weight
114
Height
30
Length
100
Net weight
114
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
300
Volume unit
CMQ
Width
100
Dimensions
62 mm x
Housing surface
PTFE bevonatú
Quality active face
PBT
Switching frequency (kHz)
1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
20
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
107,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI20U-MT30-AN6X-H1141
Tétel összesen
107,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése