chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
NI2-Q6.5-AP6/S34
Rendelési azonosító sz. 1650023
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
79,00 EUR
Tétel összesen
79,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI2-Q6.5-AP6/S34
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Cable color
Gray
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PP GR-20
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
2
Construction size
20.2 x 17.2 x 6.5 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
2
Ügyfélszolgálat felkeresése