chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI2-K08Q-0.095/0.11-BDS-2AP6X3-H1141/S34 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI2-K08Q-0.095/0.11-BDS-2AP6X3-H1141/S34
Rendelési azonosító sz. 1650124
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.095
Cable color
Gray
Design
Monitoring Kit for Spanners
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Trogamit
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
1.2
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
1.2
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI2-K08Q-0.095/0.11-BDS-2AP6X3-H1141/S34
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
173,00 EUR
Tétel összesen
173,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése