chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI2-G12-Y2X 7M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI2-G12-Y2X 7M
Rendelési azonosító sz. 4010501
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Cable length (m)
7
Cable color
Blue
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
2
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
2
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
192,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI2-G12-Y2X 7M
Tétel összesen
192,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése