chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI10-EG18-Y1X/S100 7M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI10-EG18-Y1X/S100 7M
Rendelési azonosító sz. 4012006
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Cable length (m)
7
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4301 (AISI 304)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
100
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
10
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
117,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI10-EG18-Y1X/S100 7M
Tétel összesen
117,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése