chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
BI10-EM30WDTC-Y1X
Rendelési azonosító sz. 4012071
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
142,00 EUR
Tétel összesen
142,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI10-EM30WDTC-Y1X
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Output function
NAMUR
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Terminal chamber
Connector type
Removable cage clamp terminals
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
100
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
10