chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI2-Q10S-Y1X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI2-Q10S-Y1X
Rendelési azonosító sz. 4012130
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Cable length (m)
2
Cable color
Blue
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PP-GF20
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
2
Construction size
27.8 x 16 x 10.2 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
2
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
47,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI2-Q10S-Y1X
Tétel összesen
47,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése