chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI15-G30-Y1X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI15-G30-Y1X
Rendelési azonosító sz. 40201
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Cable length (m)
2
Cable color
Blue
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
15
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
15
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
80,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI15-G30-Y1X
Tétel összesen
80,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése