chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI15-M30-Y1X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI15-M30-Y1X-H1141
Rendelési azonosító sz. 40203
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
15
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
15
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
104,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI15-M30-Y1X-H1141
Tétel összesen
104,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése