chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI15-G30SK-Y1X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI15-G30SK-Y1X
Rendelési azonosító sz. 40221
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
15
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
15
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
93,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI15-G30SK-Y1X
Tétel összesen
93,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése