chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI10-P30SK-Y1X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI10-P30SK-Y1X
Rendelési azonosító sz. 40410
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Plastic
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
10
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
84,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI10-P30SK-Y1X
Tétel összesen
84,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése