chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
SI3.5-K10-Y1X
Rendelési azonosító sz. 40490
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
49,00 EUR
Tétel összesen
49,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
SI3.5-K10-Y1X
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Cable length (m)
0.5
Design
Slot sensor
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Slot width (mm)
3.5
Construction size
19 x 15 x 10 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Output function
NAMUR