chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI15-CK40-Y1X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI15-CK40-Y1X-H1141
Rendelési azonosító sz. 4065000
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF20-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
15
Construction size
65 x 40 x 40 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
15
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI15-CK40-Y1X-H1141
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
64,00 EUR
Tétel összesen
64,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése