chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
NI2-Q6.5-ADZ32-0.16-FSB5.4X4/S304
Rendelési azonosító sz. 4200203
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
252,00 EUR
Tétel összesen
252,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI2-Q6.5-ADZ32-0.16-FSB5.4X4/S304
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
2 x NO contact
Output function
2-wire
Cable length (m)
0.16
Cable color
Gray
Design
Monitoring Kit for Spanners
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF20-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
AC/DC
Rated switching distance (mm)
2
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
2