chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI30-Q130-ADZ30X2-B1131 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI30-Q130-ADZ30X2-B1131
Rendelési azonosító sz. 42100
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
2-wire
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
AC/DC
Rated switching distance (mm)
30
Construction size
130 x 57 x 48 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
30
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
533,00 EUR
Tétel összesen
533,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI30-Q130-ADZ30X2-B1131
Ügyfélszolgálat felkeresése