chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI10-Q14-ADZ32X2/S34 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI10-Q14-ADZ32X2/S34
Rendelési azonosító sz. 4256225
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
2-wire
Cable length (m)
2
Cable color
Gray
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
AC/DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
52 x 30 x 14 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
10
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
116,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI10-Q14-ADZ32X2/S34
Tétel összesen
116,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése