chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
NI25U-CK40-ADZ30X2-B3131
Rendelési azonosító sz. 4280230
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
2-wire
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF20-V0
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
AC/DC
Rated switching distance (mm)
25
Construction size
65 x 40 x 40 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
25
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI25U-CK40-ADZ30X2-B3131
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
119,00 EUR
Tétel összesen
119,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése