chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI75U-CP80-FDZ30X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI75U-CP80-FDZ30X2
Rendelési azonosító sz. 4280900
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
356,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Connection programmable
Output function
2-wire
Design
Rectangular
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
AC/DC
Rated switching distance (mm)
75
Construction size
80 x 80 x 41 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
75
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI75U-CP80-FDZ30X2
Tétel összesen
356,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése