chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI2U-EH6.5-AP6X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI2U-EH6.5-AP6X
Rendelési azonosító sz. 4281150
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4427 SO
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
2
Construction size
Ø 6.5 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
2
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
88,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI2U-EH6.5-AP6X
Tétel összesen
88,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése