chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI2U-EH6.5-AP6X-V1131 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI2U-EH6.5-AP6X-V1131
Rendelési azonosító sz. 4281160
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4427 SO
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
2
Construction size
Ø 6.5 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
2
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
92,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI2U-EH6.5-AP6X-V1131
Tétel összesen
92,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése