chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI5U-G18-ADZ30X2-B1331 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI5U-G18-ADZ30X2-B1331
Rendelési azonosító sz. 4281212
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
2-wire
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
AC/DC
Rated switching distance (mm)
5
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
5
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
173,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI5U-G18-ADZ30X2-B1331
Tétel összesen
173,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése