chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI10U-G30-ADZ30X2-B1131 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI10U-G30-ADZ30X2-B1131
Rendelési azonosító sz. 4281612
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
2-wire
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
AC/DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
10
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
167,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI10U-G30-ADZ30X2-B1131
Tétel összesen
167,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése