chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI12U-M18-ADZ30X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI12U-M18-ADZ30X2
Rendelési azonosító sz. 4282410
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
2-wire
Cable length (m)
2
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
AC/DC
Rated switching distance (mm)
12
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
12
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
156,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI12U-M18-ADZ30X2
Tétel összesen
156,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése