chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
NI4-DSU35-2ADZ30X2
Rendelési azonosító sz. 4290000
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
194,00 EUR
Tétel összesen
194,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI4-DSU35-2ADZ30X2
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
2 x NO contact
Output function
2-wire
Cable length (m)
2
Design
Dual sensor for rotary actuators
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PP-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
AC/DC
Rated switching distance (mm)
4
Construction size
59 x 60 x 35.4 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
4