chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI8-S18-AZ3X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI8-S18-AZ3X
Rendelési azonosító sz. 43505
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
2-wire
Cable length (m)
2
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
AC
Rated switching distance (mm)
8
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
8
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
141,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI8-S18-AZ3X
Tétel összesen
141,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése