chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI10-S30-AZ3X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI10-S30-AZ3X
Rendelési azonosító sz. 43554
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
2 vezetékes
Cable length (m)
2
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Műanyag
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
AC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
M30 x 1.5
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101095302
Gross weight
137
Height
40
Length
160
Net weight
137
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
704
Volume unit
CMQ
Width
110
Dimensions
30 mm x 64 mm
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.02
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
10
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
139,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI10-S30-AZ3X
Tétel összesen
139,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése