chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
BI2-S12-AD4X
Rendelési azonosító sz. 44530
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
88,00 EUR
Tétel összesen
88,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI2-S12-AD4X
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
2 vezetékes
Cable length (m)
2
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Műanyag
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
2
Construction size
M12 x 1
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101096750
Gross weight
88
Height
30
Length
160
Net weight
88
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
624
Volume unit
CMQ
Width
130
Dimensions
12 mm x 60 mm
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
2